Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.


Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
PCQ3 153410 7035701
Afmetingen 150 x 340 x 101
Afmetingen 5.91 x 13.39 x 3.98
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
- IP66/67; IK07/IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7035701
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074099136
SSTL Nr. : 3424198
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051946
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 150
Breedte (mm) : 340
Diepte (mm) : 101
Hoogte (inch) : 5.91
Breedte (inch) : 13.39
Diepte (inch) : 3.98
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07/IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1534 / PCQ3 153410
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
PCQ3 153410


Sample image
Order symbol : PCQ3 153410
Artikelnr. : 7035701
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)
EAN: : 6418074099136
El. number :
- Finland : 3424198
- Denemarken : 8212051946
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 150 | 340 | 101 |
inch : | 5.91 | 13.39 | 3.98 |
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
TRH 34 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(307 x 35 x 7) |
TF 28037 | Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen: |
TRH 15 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(122 x 35 x 7) |
TM 1534 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(303 x 136 x 1.5) |
TH A |
Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07/IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )