Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
   
Previous slide
ABQ3 153410 product image 1
ABQ3 153410 product image 2
Next slide
ABQ3 153410 thumbnail image 1
ABQ3 153410 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 3 1534 / ABQ3 153410

ABQ3 153410 7085701

Afmetingen 150 x 340 x 100

Afmetingen 5.91 x 13.39 x 3.94

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

  • IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7085701

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074099129

SSTL Nr. : 3424197

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050468

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508211

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 150

Breedte (mm) : 340

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 5.91

Breedte (inch) : 13.39

Diepte (inch) : 3.94

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Classificatie: :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Euronord / EURONORD 3 1534 / ABQ3 153410

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ABQ3 153410

Fibox
7085701_ABQ3_153410_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABQ3 153410

Artikelnr. : 7085701

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover (quick-locking)

EAN: : 6418074099129

El. number :

  • Finland : 3424197
  • Denemarken : 8212050468
  • Zweden : 2508211

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO3_153410
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 150 340 100
inch : 5.91 13.39 3.94
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
TRH 34 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(307 x 35 x 7)
TF 28037 Ogenset voor wandbevestiging (4 stuks), voor behuizingen:
TRH 15 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Montageplaat, voor behuizingen:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD