Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
PC 100/35 LT 6012901
Afmetingen 130 x 80 x 35
Afmetingen 5.12 x 3.15 x 1.38
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 6012901
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 8
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074022257
SSTL Nr. : 3420411
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212022302
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535603
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 130
Breedte (mm) : 80
Diepte (mm) : 35
Hoogte (inch) : 5.12
Breedte (inch) : 3.15
Diepte (inch) : 1.38
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
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
Accessoires
PC 100/35 LT
Sample image
Order symbol : PC 100/35 LT
Artikelnr. : 6012901
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover
EAN: : 6418074022257
El. number :
- Finland : 3420411
- Denemarken : 8212022302
- Zweden : 2535603
Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 80 | 35 |
inch : | 5.12 | 3.15 | 1.38 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
Afdichtingsmateriaal: : | TPE |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
MIV 10 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7) |
MIV 5 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(50 x 35 x 7) |
HFP 130 | Front plate hinge series |
MIN 5 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(50 x 15 x 1) |
MIV 100 |
Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(98 x 48 x 1.5) |
MIN 10 | DIN-15 Mounting rail, for enclosures: |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
FP A 100/130 |
Front plate (Aluminium), for enclosures:
(120 x 62 x 1) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )