Skip to content
 
    Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
PC 100/50 LT product image 1
PC 100/50 LT product image 2
PC 100/50 LT product image 3
PC 100/50 LT product image 4
PC 100/50 LT product image 1
PC 100/50 LT product image 2
Next slide
PC 100/50 LT thumbnail image 1
PC 100/50 LT thumbnail image 2
PC 100/50 LT thumbnail image 3
PC 100/50 LT thumbnail image 4
PC 100/50 LT thumbnail image 1
PC 100/50 LT thumbnail image 2

MNX / MNX 100L / PC 100/50 LT

PC 100/50 LT 6012902

Afmetingen 130 x 80 x 50

Afmetingen 5.12 x 3.15 x 1.97

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6012902

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074052391

SSTL Nr. : 3420418

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212022593

Elektriciteitsnr. Zweden: : 6012902

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 50

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 1.97

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey
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
MNX / MNX 100L / PC 100/50 LT

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 100/50 LT

Fibox
6012902_PC100-50_LT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 100/50 LT

Artikelnr. : 6012902

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Low base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074052391

El. number :

  • Finland : 3420418
  • Denemarken : 8212022593
  • Zweden : 6012902

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX100L
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 80 50
inch : 5.12 3.15 1.97
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
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
MIV 10 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7)
MIV 5 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(50 x 35 x 7)
HFP 130 Front plate hinge series
MIN 5 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(50 x 15 x 1)
MIV 100 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(98 x 48 x 1.5)
MIN 10 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
FP A 100/130 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(120 x 62 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847