Skip to content
 
    Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
PC 175/150 HT product image 1
PC 175/150 HT product image 2
PC 175/150 HT product image 3
PC 175/150 HT product image 4
PC 175/150 HT product image 1
PC 175/150 HT product image 3
Next slide
PC 175/150 HT thumbnail image 1
PC 175/150 HT thumbnail image 2
PC 175/150 HT thumbnail image 3
PC 175/150 HT thumbnail image 4
PC 175/150 HT thumbnail image 1
PC 175/150 HT thumbnail image 3

MNX / MNX 175H / PC 175/150 HT

PC 175/150 HT 6011923

Afmetingen 180 x 180 x 150

Afmetingen 7.09 x 7.09 x 5.91

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6011923

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074052223

SSTL Nr. : 3435206

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027679

Elektriciteitsnr. Zweden: : 6011923

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 5.91

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey

Afdichtingsmateriaal: : TPE

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :
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
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

MNX / MNX 175H / PC 175/150 HT

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PC 175/150 HT

Fibox
6011923_PC_175_150_HT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 175/150 HT

Artikelnr. : 6011923

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : High base, smoked transparent cover

EAN: : 6418074052223

El. number :

  • Finland : 3435206
  • Denemarken : 8212027679
  • Zweden : 6011923

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX175H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 150
inch : 7.09 7.09 5.91
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MIV 175 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(148 x 148 x 1.5)
FP A 175/180 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(170 x 162 x 1)
HFP 180 Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIV 15 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847