Skip to content
 
    Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
ABS 175/100 HG product image 1
ABS 175/100 HG product image 2
ABS 175/100 HG product image 1
Next slide
ABS 175/100 HG thumbnail image 1
ABS 175/100 HG thumbnail image 2
ABS 175/100 HG thumbnail image 1

MNX / MNX 175H / ABS 175/100 HG

ABS 175/100 HG 6081321

Afmetingen 180 x 180 x 100

Afmetingen 7.09 x 7.09 x 3.94

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK07
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6081321

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074022981

SSTL Nr. : 3420563

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212023314

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535766

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 3.94

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : TPE

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

MNX / MNX 175H / ABS 175/100 HG

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ABS 175/100 HG

Fibox
6081321_ABS_175100_HG_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 175/100 HG

Artikelnr. : 6081321

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : High base, grey cover

EAN: : 6418074022981

El. number :

  • Finland : 3420563
  • Denemarken : 8212023314
  • Zweden : 2535766

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX175H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 100
inch : 7.09 7.09 3.94
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
MIV 175 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(148 x 148 x 1.5)
FP A 175/180 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(170 x 162 x 1)
HFP 180 Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
MIN 15 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 15 x 1)
MIV 15 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115