Skip to content
 
    Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.
   
Previous slide
PCM 100/100 T product image 1
PCM 100/100 T product image 2
PCM 100/100 T product image 1
Next slide
PCM 100/100 T thumbnail image 1
PCM 100/100 T thumbnail image 2
PCM 100/100 T thumbnail image 1

MNX / PCM 100 / PCM 100/100 T

PCM 100/100 T 6016903

Afmetingen 130 x 80 x 100

Afmetingen 5.12 x 3.15 x 3.94

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 6016903

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074038180

SSTL Nr. : 3421657

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212027035

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535406

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 80

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 3.15

Diepte (inch) : 3.94

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Smoked grey

Afdichtingsmateriaal: : TPE

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :
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
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

MNX / PCM 100 / PCM 100/100 T

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

PCM 100/100 T

Fibox
6016903_PCM_100_100_T 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCM 100/100 T

Artikelnr. : 6016903

Beschrijving : Enclosure, PC, metric knock-outs

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074038180

El. number :

  • Finland : 3421657
  • Denemarken : 8212027035
  • Zweden : 2535406

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNXPCM100
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 80 100
inch : 5.12 3.15 3.94
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : TPE
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MIV 10 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(100 x 35 x 7)
MIV 5 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(50 x 35 x 7)
HFP 130 Front plate hinge series
MIN 5 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(50 x 15 x 1)
MIV 100 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal), voor behuizingen:
(98 x 48 x 1.5)
MIN 10 DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
FP A 100/130 Front plate (Aluminium), for enclosures:
(120 x 62 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847