Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.






PC MH 125 G 8724319
Afmetingen 230 x 140 x 125
Afmetingen 9.06 x 5.51 x 4.92
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8724319
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074054586
SSTL Nr. : 3423420
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212001747
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536831
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 230
Breedte (mm) : 140
Diepte (mm) : 125
Hoogte (inch) : 9.06
Breedte (inch) : 5.51
Diepte (inch) : 4.92
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
PC MH 125 G


Sample image
Order symbol : PC MH 125 G
Artikelnr. : 8724319
Beschrijving : Enclosure, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074054586
El. number :
- Finland : 3423420
- Denemarken : 8212001747
- Zweden : 2536831
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 140 | 125 |
inch : | 9.06 | 5.51 | 4.92 |
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
CHM-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(110 x 35 x 7) |
FM-3 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(35 x 200 x 1.5) |
FP 22046 |
Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10) |
M-MP |
Montageplaat, voor behuizingen:
(185 x 94 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )