Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.
   
Previous slide
ABS MH 125 G product image 1
ABS MH 125 G product image 2
Next slide
ABS MH 125 G thumbnail image 1
ABS MH 125 G thumbnail image 2

Piccolo / PICCOLO M / ABS MH 125 G

ABS MH 125 G 8784319

Afmetingen 230 x 140 x 125

Afmetingen 9.06 x 5.51 x 4.92

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

  • IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 8784319

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074054609

SSTL Nr. : 3423470

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002050

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508264

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 140

Diepte (mm) : 125

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 5.51

Diepte (inch) : 4.92

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Piccolo / PICCOLO M / ABS MH 125 G

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ABS MH 125 G

Fibox
8784319_ABS_MH_125_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS MH 125 G

Artikelnr. : 8784319

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074054609

El. number :

  • Finland : 3423470
  • Denemarken : 8212002050
  • Zweden : 2508264

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

PICMDIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 140 125
inch : 9.06 5.51 4.92
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
CHM-3 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(110 x 35 x 7)
FM-3 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
(35 x 16 x 10)
M-MP Montageplaat, voor behuizingen:
(185 x 94 x 1.5)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc