Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
CAB PCQ 404017 T 8113088
Afmetingen 400 x 400 x 170
Afmetingen 15.75 x 15.75 x 6.69
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
- PC : IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113088
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Smoked transparent cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074011114
SSTL Nr. : 3421928
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050727
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540107
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 400
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 170
Hoogte (inch) : 15.75
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 6.69
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Smoked grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
Accessoires
CAB PCQ 404017 T
Sample image
Order symbol : CAB PCQ 404017 T
Artikelnr. : 8113088
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Smoked transparent cover
EAN: : 6418074011114
El. number :
- Finland : 3421928
- Denemarken : 8212050727
- Zweden : 2540107
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 400 | 170 |
inch : | 15.75 | 15.75 | 6.69 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Polycarbonaat |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | Smoked grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 120 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 250 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
Accessoires : | |
---|---|
DRF 43/44 | DIN rail frame set, for enclosures: |
PAT 12040 |
Set scharnieren
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(366 x 35 x 1.5) |
FP A 44 |
Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(368 x 368 x 1) |
EKIV 44 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(370 x 370 x 1.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | UL 746C |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )