Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.




CAB PCQ 404017 G 8113488
Afmetingen 400 x 400 x 170
Afmetingen 15.75 x 15.75 x 6.69
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.
- IP66; IP67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8113488
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074011183
SSTL Nr. : 3421982
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212050714
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2540101
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 400
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 170
Hoogte (inch) : 15.75
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 6.69
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 404017 G


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 404017 G
Artikelnr. : 8113488
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074011183
El. number :
- Finland : 3421982
- Denemarken : 8212050714
- Zweden : 2540101
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. internal corner plugs. cover with PUR gasket and CS 12137 cover screws.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 400 | 170 |
inch : | 15.75 | 15.75 | 6.69 |
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
DRF 43/44 | DIN rail frame set, for enclosures: |
PAT 12040 |
Set scharnieren
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Swing door set
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(366 x 35 x 1.5) |
FP A 44 |
Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(368 x 368 x 1) |
EKIV 44 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(370 x 370 x 1.5) |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )