Base with PUR gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. cover with polyamide cover screws and plastic hinges.






Tempo / ABS/PC 2924 / TA292415
TA292415 5814053
Afmetingen 289 x 239 x 152
Afmetingen 11.38 x 9.41 x 5.98
Bestaande uit : Base with PUR gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. cover with polyamide cover screws and plastic hinges.
- IP65; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 5814053
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074309532
SSTL Nr. : 3425059
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097285
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535694
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 289
Breedte (mm) : 239
Diepte (mm) : 152
Hoogte (inch) : 11.38
Breedte (inch) : 9.41
Diepte (inch) : 5.98
Materiaal: : ABS
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : RAL 7035 -light grey
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Tempo / ABS/PC 2924 / TA292415
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
TA292415


Sample image
Order symbol : TA292415
Artikelnr. : 5814053
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074309532
El. number :
- Finland : 3425059
- Denemarken : 8212097285
- Zweden : 2535694
Bestaande uit : Base with PUR gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. cover with polyamide cover screws and plastic hinges.

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 289 | 239 | 152 |
inch : | 11.38 | 9.41 | 5.98 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
Kleur deksel: : | RAL 7035 -light grey |
Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
MP 2924 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(265 x 215 x 1.5) |
DR 215 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(215 x 35 x 7) |
DR 265 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(265 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )