Skip to content
  
Previous slide
TPC 292411T product image 1
TPC 292411T product image 2
TPC 292411T product image 3
TPC 292411T product image 4
TPC 292411T product image 1
TPC 292411T product image 2
Next slide
TPC 292411T thumbnail image 1
TPC 292411T thumbnail image 2
TPC 292411T thumbnail image 3
TPC 292411T thumbnail image 4
TPC 292411T thumbnail image 1
TPC 292411T thumbnail image 2

Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411T

TPC 292411T 5824008

Afmetingen 289 x 239 x 107

Afmetingen 11.38 x 9.41 x 4.21

  • IP65; IK07; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 5824008

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 2

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074086839

SSTL Nr. : 3424382

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052149

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508278

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 289

Breedte (mm) : 239

Diepte (mm) : 107

Hoogte (inch) : 11.38

Breedte (inch) : 9.41

Diepte (inch) : 4.21

Materiaal: :

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Clear transparent

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411T

Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

TPC 292411T

Fibox
5824008_TPC292411T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : TPC 292411T

Artikelnr. : 5824008

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074086839

El. number :

  • Finland : 3424382
  • Denemarken : 8212052149
  • Zweden : 2508278
Tempo2924
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 289 239 107
inch : 11.38 9.41 4.21
Materiaal: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Clear transparent
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 120
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 250
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MP 2924 Montageplaat, voor behuizingen:
(265 x 215 x 1.5)
DR 215 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(215 x 35 x 7)
DR 265 DIN-rail 35, voor behuizingen:
(265 x 35 x 7)
FP 10674 Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343