Base with PUR gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. cover with polyamide cover screws and plastic hinges.
TA342912 5814004
Afmetingen 344 x 289 x 117
Afmetingen 13.54 x 11.38 x 4.61
Bestaande uit : Base with PUR gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. cover with polyamide cover screws and plastic hinges.
- PC : IP65; IK07
Technische gegevens
Artikelnr. : 5814004
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
Verpakkingseenheid: : 2
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074060761
SSTL Nr. : 3435690
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212035085
Elektriciteitsnr. Zweden: : 5814004
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 344
Breedte (mm) : 289
Diepte (mm) : 117
Hoogte (inch) : 13.54
Breedte (inch) : 11.38
Diepte (inch) : 4.61
Materiaal: : ABS
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
Tempo / ABS/PC 3429 / TA342912
Maattekeningen
CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Catalogi
Contact
TA342912
Sample image
Order symbol : TA342912
Artikelnr. : 5814004
Beschrijving : Enclosure, ABS
Opmerkingen : Grey cover
EAN: : 6418074060761
El. number :
- Finland : 3435690
- Denemarken : 8212035085
- Zweden : 5814004
Bestaande uit : Base with PUR gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. cover with polyamide cover screws and plastic hinges.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 344 | 289 | 117 |
inch : | 13.54 | 11.38 | 4.61 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | ABS |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperatuur °C (korte termijn) : | -40 … 80 |
Temperatuur °F (korte termijn) : | -40 … 175 |
Temperature °F (continuous) : | -40 … 140 |
Accessoires : | |
---|---|
MP 3429 |
Montageplaat, voor behuizingen:
(315 x 265 x 1) |
ARH 2328 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(260 x 35 x 7.5) |
FP 10674 |
Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
(40 x 88 x 14) |
DR 316 |
DIN-rail 35, voor behuizingen:
(316 x 35 x 7.5) |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
UV-bestendigheid: : | - |
Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )