Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
ALN 123608 product image 1
Next slide
ALN 123608 thumbnail image 1
ALN 123608 thumbnail image 2
ALN 123608 thumbnail image 1

ALUN / ALU 1236 / ALN 123608

ALN 123608 7811250

UL Name : ALN UL 123608

Wymiary 125 x 362 x 81

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7811250

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011404

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 125

Szerokość (mm) : 362

Głębokość (mm) : 81

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Kolor podstawy : RAL_7001

Kolor pokrywy : RAL 7001

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -50 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67IP68

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ALUN / ALU 1236 / ALN 123608

Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ALN 123608

Fibox
7811250_ALN123608 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : ALN 123608

Kod produktu : 7811250

UL Name : ALN UL 123608

Opis: : Obudowa

Uwagi: : Aluminiowa

EAN : 6418074011404

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary : Height Width Depth
mm : 125 362 81
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Kolor podstawy : RAL_7001
Kolor pokrywy : RAL 7001
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Akcesoria :
AM 1212 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(107 x 110 x 1.5)
MR 75005 Śruba do tulei gwintowanej M5, dla obudów:
MRS 28541 Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
(15 x 50 x 1)
ARH 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(105 x 35 x 7)
AM 1236 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(107 x 347 x 1.5)
AM 1222 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(107 x 207 x 1.5)
ARH 36 Szyna DIN 35, dla obudów:
(343 x 35 x 7)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
UL Type NEMA__1_4_4X_6_12_13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU