Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.




CAB PC 303018 G3B 8113342
Wymiary 300 x 300 x 180
Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 8113342
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwiczki szare, zamykane na zamek
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074020147
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 300
Szerokość (mm) : 300
Głębokość (mm) : 180
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 303018 G3B


Sample image
Order symbol : CAB PC 303018 G3B
Kod produktu : 8113342
Opis: : Szafka PC
Uwagi: : Drzwiczki szare, zamykane na zamek
EAN : 6418074020147
Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 180 |
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
EKIV 33 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(270 x 270 x 1.5) |
MB 12225 AL |
Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów: |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)