Skip to content
 
    Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.
   
Previous slide
CAB ABS 303018 G product image 1
Next slide
CAB ABS 303018 G thumbnail image 1
CAB ABS 303018 G thumbnail image 2

CAB / CAB 3030 / CAB ABS 303018 G

CAB ABS 303018 G 8183340

Wymiary 300 x 300 x 180

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8183340

Opis: : Szafka ABS

Uwagi: : Drzwiczki szare, zamykane na klamry

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074020161

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 180

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

CAB / CAB 3030 / CAB ABS 303018 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

CAB ABS 303018 G

Fibox
8183340_CAB_ABS_303018_G_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB ABS 303018 G

Kod produktu : 8183340

Opis: : Szafka ABS

Uwagi: : Drzwiczki szare, zamykane na klamry

EAN : 6418074020161

Zawiera : Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

CAB3030S
Wymiary : Height Width Depth
mm : 300 300 180
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
EKIV 33 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(270 x 270 x 1.5)
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 33 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854