Skip to content
  
Previous slide
PC 17/16-LFC3 product image 1
Next slide
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 2
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LFC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LFC3

PC 17/16-LFC3 7520204

Wymiary 166 x 160 x 89

  • IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7520204

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z szarą płytą czołową z tworzywa

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074010247

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 166

Szerokość (mm) : 160

Głębokość (mm) : 89

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey

Materiał uszczelki : TPE

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LFC3

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 17/16-LFC3

Fibox
7520204_PC_17_16_LFC3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 17/16-LFC3

Kod produktu : 7520204

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z szarą płytą czołową z tworzywa

EAN : 6418074010247

CM17_16L-3
Wymiary : Height Width Depth
mm : 166 160 89
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
FP 17/16 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
MP 17/16 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(166 x 106 x 16)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc