Skip to content
 
    podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.
   
Previous slide
ABS 17/16-L3 product image 1
Next slide
ABS 17/16-L3 thumbnail image 1
ABS 17/16-L3 thumbnail image 4
ABS 17/16-L3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3

ABS 17/16-L3 7585105

Wymiary 188 x 160 x 106

Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

  • IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7585105

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074056764

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 188

Szerokość (mm) : 160

Głębokość (mm) : 106

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey

Materiał uszczelki : TPE

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / ABS 17/16-L3

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ABS 17/16-L3

Fibox
7585105_ABS_17_16_L3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-L3

Kod produktu : 7585105

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

EAN : 6418074056764

Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

CM17_16L-3
Wymiary : Height Width Depth
mm : 188 160 106
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
FP 17/16 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
MP 17/16 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(166 x 106 x 16)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc