podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.


Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / ABS 17/16-3
ABS 17/16-3 7585165
Wymiary 188 x 160 x 134
Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.
- IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Kod produktu : 7585165
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074056771
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 188
Szerokość (mm) : 160
Głębokość (mm) : 134
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 / ABS 17/16-3
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
ABS 17/16-3


Sample image
Order symbol : ABS 17/16-3
Kod produktu : 7585165
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą
EAN : 6418074056771
Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 188 | 160 | 134 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Smoked grey |
Materiał uszczelki : | TPE |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Akcesoria : | |
---|---|
FP 17/16 | Płyta czołowa (aluminium), dla obudów: |
MP 17/16 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(136 x 133 x 1) |
FC PC 17/16 |
Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(166 x 106 x 16) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )