Skip to content
  
Previous slide
PC 25/22-3 product image 1
Next slide
PC 25/22-3 thumbnail image 1
PC 25/22-3 thumbnail image 2
PC 25/22-3 thumbnail image 3
PC 25/22-3 thumbnail image 4
PC 25/22-3 thumbnail image 1
PC 25/22-3 thumbnail image 4

Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-3

PC 25/22-3 7525134

Wymiary 280 x 219 x 156

  • IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7525134

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059390

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 219

Głębokość (mm) : 156

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 25/22 / PC 25/22-3

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 25/22-3

Fibox
7525134_PC_25_22_3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 25/22-3

Kod produktu : 7525134

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

EAN : 6418074059390

CM25_22-3
Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 219 156
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MP 25/22 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(250 x 150 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc