Skip to content
  
Previous slide
PC 30/25-FC3 product image 1
Next slide
PC 30/25-FC3 thumbnail image 1
PC 30/25-FC3 thumbnail image 2
PC 30/25-FC3 thumbnail image 1
PC 30/25-FC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-FC3

PC 30/25-FC3 7520231

Wymiary 314 x 260 x 110

  • IP65; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7520231

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z szarą płytą czołową z tworzywa

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059383

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 314

Szerokość (mm) : 260

Głębokość (mm) : 110

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-FC3

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 30/25-FC3

Fibox
7520231_PC_30-25-FC3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 30/25-FC3

Kod produktu : 7520231

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : z szarą płytą czołową z tworzywa

EAN : 6418074059383

CM30_25-3
Wymiary : Height Width Depth
mm : 314 260 110
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
FP 30/25 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(290 x 190 x 1)
MP 30/25 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(282 x 215 x 1)
FC PC 30/25 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(296 x 196 x 30)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc