Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3
PC 30/25-3 7525019
Wymiary 320 x 260 x 129
- IP65; IK07
Dane techniczne
Kod produktu : 7525019
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074056740
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 320
Szerokość (mm) : 260
Głębokość (mm) : 129
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / PC 30/25-3
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 30/25-3


Sample image
Order symbol : PC 30/25-3
Kod produktu : 7525019
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą
EAN : 6418074056740

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 260 | 129 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Smoked grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
FP 30/25 |
Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(290 x 190 x 1) |
MP 30/25 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(282 x 215 x 1) |
FC PC 30/25 |
Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(296 x 196 x 30) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)