podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.






Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / ABS 30/25-3
ABS 30/25-3 7585019
Wymiary 320 x 260 x 129
Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.
- IP65; IK07
Dane techniczne
Kod produktu : 7585019
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074056795
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 320
Szerokość (mm) : 260
Głębokość (mm) : 129
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
Cardmaster / CARDMASTER 30/25 / ABS 30/25-3
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
ABS 30/25-3


Sample image
Order symbol : ABS 30/25-3
Kod produktu : 7585019
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą
EAN : 6418074056795
Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 320 | 260 | 129 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Smoked grey |
Materiał uszczelki : | TPE |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Akcesoria : | |
---|---|
FP 30/25 |
Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(290 x 190 x 1) |
MP 30/25 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(282 x 215 x 1) |
FC PC 30/25 |
Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(296 x 196 x 30) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)