Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
















EK / EKPE, EKPG / EKPE 130 T
EKPE 130 T 2538143
Wymiary 380 x 280 x 130
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2538143
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074013859
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 130
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE 130 T
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
EKPE 130 T


Sample image
Order symbol : EKPE 130 T
Kod produktu : 2538143
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta
EAN : 6418074013859
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
EKV 32 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)