Skip to content
 
    Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKP 80-G product image 1
Next slide
EKP 80-G thumbnail image 1
EKP 80-G thumbnail image 2
EKP 80-G thumbnail image 3
EKP 80-G thumbnail image 2

EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G

EKP 80-G 3730559

Wymiary 380 x 280 x 80

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730559

Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm

Uwagi: : Szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000378

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 80
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKP 80-G

Fibox
3730559_EKP_80-G_cover_3_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKP 80-G

Kod produktu : 3730559

Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm

Uwagi: : Szara

EAN : 6418074000378

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

EKPE
Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 280 80
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
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(338 x 238 x 4)
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
SGSFIMKO_EK