Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.












EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 G
EKPK 180 G 2538055
Wymiary 380 x 280 x 180
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2538055
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074013620
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 180
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
EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 G
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
EKPK 180 G


Sample image
Order symbol : EKPK 180 G
Kod produktu : 2538055
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074013620
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 180 |
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
EKV 32 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)