Podstawa do obudowy




EK / EKPK, EKPL / EKPL
EKPL 3530316
Wymiary 380 x 280 x 150
Zawiera : Podstawa do obudowy
Dane techniczne
Kod produktu : 3530316
Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm
Uwagi: : 2 przetłoczenia wlk. 2 + 2 przetłoczenia wlk. 3
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000118
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 150
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
EK / EKPK, EKPL / EKPL
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
EKPL


Sample image
Order symbol : EKPL
Kod produktu : 3530316
Opis: : Podstawa PC głębokości 150 mm
Uwagi: : 2 przetłoczenia wlk. 2 + 2 przetłoczenia wlk. 3
EAN : 6418074000118
Zawiera : Podstawa do obudowy

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 150 |
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
EKV 32 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)