Skip to content
 
    Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 125/125 HG product image 1
Next slide
PC 125/125 HG thumbnail image 1
PC 125/125 HG thumbnail image 2
PC 125/125 HG thumbnail image 2

MNX / MNX 125H / PC 125/125 HG

PC 125/125 HG 6011310

UL Name : UL PC 125/125HG

Wymiary 130 x 130 x 125

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6011310

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074022127

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 125

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : TPE
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
MNX / MNX 125H / PC 125/125 HG

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PC 125/125 HG

Fibox
6011310_PC_125_125_HG_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 125/125 HG

Kod produktu : 6011310

UL Name : UL PC 125/125HG

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074022127

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX125H
Wymiary : Height Width Depth
mm : 130 130 125
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7)
HFP 130 Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
FP A 125/130 Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów:
(120 x 112 x 1)
MIN 10 Szyna DIN 15, dla obudów:
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(98 x 98 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847