Skip to content
 
    Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
ABS 150/100 HG product image 1
Next slide
ABS 150/100 HG thumbnail image 1
ABS 150/100 HG thumbnail image 2
ABS 150/100 HG thumbnail image 1

MNX / MNX 150H / ABS 150/100 HG

ABS 150/100 HG 6081315

Wymiary 180 x 130 x 100

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6081315

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074022950

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 100

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : TPE

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

MNX / MNX 150H / ABS 150/100 HG

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

ABS 150/100 HG

Fibox
6081315_ABS_150_100_HG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ABS 150/100 HG

Kod produktu : 6081315

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074022950

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX150H
Wymiary : Height Width Depth
mm : 180 130 100
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów:
(170 x 112 x 1)
HFP 180 Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
MIV 150 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 Szyna DIN 15, dla obudów:
(150 x 15 x 1)
MIN 10 Szyna DIN 15, dla obudów:
MIV 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115