Skip to content
 
    Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 175/150 HT product image 1
Next slide
PC 175/150 HT thumbnail image 1
PC 175/150 HT thumbnail image 2
PC 175/150 HT thumbnail image 3
PC 175/150 HT thumbnail image 4
PC 175/150 HT thumbnail image 1
PC 175/150 HT thumbnail image 3

MNX / MNX 175H / PC 175/150 HT

PC 175/150 HT 6011923

Wymiary 180 x 180 x 150

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6011923

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074052223

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 180

Głębokość (mm) : 150

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey

Materiał uszczelki : TPE
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
MNX / MNX 175H / PC 175/150 HT

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PC 175/150 HT

Fibox
6011923_PC_175_150_HT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 175/150 HT

Kod produktu : 6011923

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074052223

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX175H
Wymiary : Height Width Depth
mm : 180 180 150
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MIV 175 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 148 x 1.5)
FP A 175/180 Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów:
(170 x 162 x 1)
HFP 180 Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
MIN 15 Szyna DIN 15, dla obudów:
(150 x 15 x 1)
MIV 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847