Skip to content
 
    Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC 200/100 XHG product image 1
Next slide
PC 200/100 XHG thumbnail image 1
PC 200/100 XHG thumbnail image 2
PC 200/100 XHG thumbnail image 1

MNX / MNX 200XH / PC 200/100 XHG

PC 200/100 XHG 6013326

UL Name : UL PC 200/100 XHG

Wymiary 255 x 180 x 100

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6013326

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074021915

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 255

Szerokość (mm) : 180

Głębokość (mm) : 100
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
MNX / MNX 200XH / PC 200/100 XHG

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PC 200/100 XHG

Fibox
6013326_PC_200_100_XHG_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 200/100 XHG

Kod produktu : 6013326

UL Name : UL PC 200/100 XHG

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074021915

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX200XH
Wymiary : Height Width Depth
mm : 255 180 100
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
MIN 20 Szyna DIN 15, dla obudów:
(225 x 15 x 1)
HFP 180 Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
MIN 15 Szyna DIN 15, dla obudów:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów:
(237 x 170 x 1)
MIV 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Szyna DIN 35, dla obudów:
(225 x 35 x 7)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847