Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.






PC 200/125 XHT 6013927
UL Name : UL PC 200/125 XHT
Wymiary 255 x 180 x 125
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 6013927
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074021946
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 255
Szerokość (mm) : 180
Głębokość (mm) : 125
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
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
PC 200/125 XHT


Sample image
Order symbol : PC 200/125 XHT
Kod produktu : 6013927
UL Name : UL PC 200/125 XHT
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana
EAN : 6418074021946
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 255 | 180 | 125 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Smoked grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
MIN 20 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(225 x 15 x 1) |
HFP 180 | Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200) |
MIN 15 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(223 x 148 x 1.5) |
FP A 200/180 |
Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów:
(237 x 170 x 1) |
MIV 15 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10) |
MIV 20 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(225 x 35 x 7) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)