Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.






PCM 175/100 T 6016921
Wymiary 180 x 180 x 100
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 6016921
Opis: : Obudowa PC, przezroczysta
Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074038296
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 180
Szerokość (mm) : 180
Głębokość (mm) : 100
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
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
PCM 175/100 T


Sample image
Order symbol : PCM 175/100 T
Kod produktu : 6016921
Opis: : Obudowa PC, przezroczysta
Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi
EAN : 6418074038296
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 180 | 100 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Smoked grey |
Materiał uszczelki : | TPE |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
MIV 175 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 148 x 1.5) |
FP A 175/180 |
Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów:
(170 x 162 x 1) |
HFP 180 | Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200) |
MIN 15 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(150 x 15 x 1) |
MIV 15 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )