Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.






PCM 95/75 G 6016332
UL Name : UL PCM 95/75 G
Wymiary 100 x 100 x 75
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 6016332
Opis: : Obudowa PC, pokrywa szara
Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074054784
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 100
Szerokość (mm) : 100
Głębokość (mm) : 75
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : TPE
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
PCM 95/75 G


Sample image
Order symbol : PCM 95/75 G
Kod produktu : 6016332
UL Name : UL PCM 95/75 G
Opis: : Obudowa PC, pokrywa szara
Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi
EAN : 6418074054784
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 75 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
Materiał uszczelki : | TPE |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
MIN 8 | Szyna DIN 15, dla obudów: |
B-3 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(80 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10) |
MIV 95 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(66 x 80 x 1.5) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )