Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 304015 No MP product image 2
Next slide
ARCA 304015 No MP thumbnail image 2
ARCA 304015 No MP thumbnail image 3
ARCA 304015 No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015 No MP

ARCA 304015 No MP 8120022N

UL-kod : UL508A

Mått 300 x 400 x 150

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120022N

Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074089410

Elnummer Danmark : 8212097463

Elnummer Sverige : 2507089

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 300

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015 No MP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 304015 No MP

Fibox
8120022N_ARCA 304015_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 304015 No MP

Produktnummer : 8120022N

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074089410

El. number :

  • Danmark : 8212097463
  • Sverige : 2507089

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 300 400 150
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
DRS ARCA 304015 1 rad x 16 moduler, för storlek 300x400x150
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Door stopper ARCA, horizontal, right, small
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Door stopper ARCA, horizontal, left, small
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Galvaniserat stål, för storlek 300x400x150/210
RCS ARCA 3040 Rain canopy set for size 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Galvaniserat stål, för storlek 300x400x150/210
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Galvaniserat stål, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Isolerad, för storlek 400x300x150/210
(350 x 250 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13