Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 608030 product image 1
Next slide
ARCA 608030 thumbnail image 1
ARCA 608030 thumbnail image 2
ARCA 608030 thumbnail image 3
ARCA 608030 thumbnail image 5
ARCA 608030 thumbnail image 1
ARCA 608030 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030

ARCA 608030 8120029

UL-kod : UL508A

Mått 600 x 800 x 300

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120029

Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074085160

Elnummer Danmark : 8212095368

Elnummer Sverige : 2500121

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 600

Bredd (mm.) : 800

Djup (mm.) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 608030

Fibox
8120029_ARCA_608030 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 608030

Produktnummer : 8120029

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074085160

El. number :

  • Danmark : 8212095368
  • Sverige : 2500121

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

ARCA6080
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 600 800 300
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
DRS ARCA 608030 3 rader x 37 moduler, för storlek 600x800x300
(785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080 Rain canopy set for size 6080
(50 x 800 x 20)
DSP ARCA RM Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPS ARCA 8060 Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
IDS ARCA 6080 Galvaniserat stål, för storlek 600x800x300
MPMP ARCA 8060 Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2)
PMK ARCA 80 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080 Galvaniserat stål, för storlek 600x800x300
(530 x 730 x 2)
MPX ARCA 8060 Isolerad, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467