Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.








ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030S
ARCA 608030S 8120109
UL-kod : UL508A
Mått 600 x 800 x 300
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
- IP66; IK10
Teknisk data
Produktnummer : 8120109
Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074085221
Elnummer Danmark : 8212095407
Elnummer Sverige : 2507112
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 600
Bredd (mm.) : 800
Djup (mm.) : 300
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK10
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 608030 / ARCA 608030S
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
ARCA 608030S


Sample image
Order symbol : ARCA 608030S
Produktnummer : 8120109
UL-kod : UL508A
Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
EAN-nummer : 6418074085221
El. number :
- Danmark : 8212095407
- Sverige : 2507112
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 800 | 300 |
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
DRS ARCA 608030 |
3 rader x 37 moduler, för storlek 600x800x300
(785 x 585 x 35) |
RCS ARCA 6080 |
Rain canopy set for size 6080
(50 x 800 x 20) |
DSP ARCA RM |
Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
MPS ARCA 8060 |
Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
IDS ARCA 6080 | Galvaniserat stål, för storlek 600x800x300 |
MPMP ARCA 8060 |
Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2) |
PMK ARCA 80 |
Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(785 x 585 x 35) |
MPP ARCA 6080 |
Galvaniserat stål, för storlek 600x800x300
(530 x 730 x 2) |
MPX ARCA 8060 |
Isolerad, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK10; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)