Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 705030S product image 1
Next slide
ARCA 705030S thumbnail image 1
ARCA 705030S thumbnail image 2
ARCA 705030S thumbnail image 3
ARCA 705030S thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030S

ARCA 705030S 8120097

UL-kod : UL508A

Mått 700 x 500 x 300

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120097

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074079800

Elnummer Danmark : 8212091676

Elnummer Sverige : 2507115

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 700

Bredd (mm.) : 500

Djup (mm.) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 705030 / ARCA 705030S

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 705030S

Fibox
8120097_ARCA_705030S_3_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 705030S

Produktnummer : 8120097

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, handtag, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074079800

El. number :

  • Danmark : 8212091676
  • Sverige : 2507115

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

ARCA7050
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 700 500 300
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
MPX ARCA 7050 Isolerad, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 5)
IDS ARCA 7050 Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
(685 x 485 x 35)
DSP ARCA RM Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
RCS ARCA 7050 Rain canopy set for size 7050
(50 x 500 x 20)
MPP ARCA 7050 Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 705030 4 rader x 21 moduler, för storlek 700x500x300
(685 x 485 x 35)
MPS ARCA 7050 Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 2)
MPMP ARCA 7050 Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300
(630 x 430 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467