Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
   
Previous slide
ARCA 806030 No MP product image 1
Next slide
ARCA 806030 No MP thumbnail image 1
ARCA 806030 No MP thumbnail image 2
ARCA 806030 No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030 No MP

ARCA 806030 No MP 8120019N

UL-kod : UL508A

Mått 800 x 600 x 300

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

  • IP66; IK10
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8120019N

Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074089397

Elnummer Danmark : 8212097515

Elnummer Sverige : 2507120

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 800

Bredd (mm.) : 600

Djup (mm.) : 300
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Produkten är associerad med följande kataloger :

ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030 No MP

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ARCA 806030 No MP

Fibox
8120019N_ARCA_806030_No_MP_360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ARCA 806030 No MP

Produktnummer : 8120019N

UL-kod : UL508A

Beskrivning : Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074089397

El. number :

  • Danmark : 8212097515
  • Sverige : 2507120

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

ARCA8060
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 800 600 300
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
RCS ARCA 8060 Rain canopy set for size 8060
(50 x 600 x 20)
PMK ARCA 60 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(585 x 385 x 35)
IDS ARCA 8060 Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(785 x 585 x 35)
DSP ARCA RM Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
DRS ARCA 806030 4 rader x 26 moduler, för storlek 800x600x300
(785 x 585 x 35)
MPS ARCA 8060 Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2)
DSP ARCA LM Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16)
MPMP ARCA 8060 Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2)
MPP ARCA 8060 Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2)
MPX ARCA 8060 Isolerad, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467