Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.










ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030W
ARCA 806030W 8120139
UL-kod : UL508A
Mått 800 x 600 x 300
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8120139
Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074080103
Elnummer Danmark : 8212091951
Elnummer Sverige : 2500156
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 800
Bredd (mm.) : 600
Djup (mm.) : 300
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 806030 / ARCA 806030W
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
ARCA 806030W


Sample image
Order symbol : ARCA 806030W
Produktnummer : 8120139
UL-kod : UL508A
Beskrivning : Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Anmärkningar : Väggskåp, PC
EAN-nummer : 6418074080103
El. number :
- Danmark : 8212091951
- Sverige : 2500156
Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 300 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
RCS ARCA 8060 |
Rain canopy set for size 8060
(50 x 600 x 20) |
PMK ARCA 60 |
Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(585 x 385 x 35) |
IDS ARCA 8060 |
Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(785 x 585 x 35) |
DSP ARCA RM |
Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
DRS ARCA 806030 |
4 rader x 26 moduler, för storlek 800x600x300
(785 x 585 x 35) |
MPS ARCA 8060 |
Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2) |
DSP ARCA LM |
Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
(22 x 200 x 16) |
MPMP ARCA 8060 |
Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2) |
MPP ARCA 8060 |
Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 2) |
MPX ARCA 8060 |
Isolerad, för storlek 800x600x300
(730 x 530 x 5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)