Skip to content
 
    Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
   
Previous slide
ARCA 302015W No MP product image 4
Next slide
ARCA 302015W No MP thumbnail image 4
ARCA 302015W No MP thumbnail image 5
ARCA 302015W No MP thumbnail image 6
ARCA 302015W No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W No MP

ARCA 302015W No MP 8120122N

UL Code : UL508A

Abmessungen 300 x 200 x 150

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120122N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074093981

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 200

Tiefe (mm) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA 302015 / ARCA 302015W No MP

CAD-Dateien
Kontakt

ARCA 302015W No MP

Fibox
8120122N_ARCA_302015W_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 302015W No MP

Artikel-Nr. : 8120122N

UL Code : UL508A

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074093981

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 200 150
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
MPP ARCA 3020 Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 302015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(285 x 185 x 35)
MPMP ARCA 3020 Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 150 x 1.5)
PMK ARCA 20 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
RCS ARCA 3020 Regenschutzkante für 3020
(30 x 200 x 20)
MPS ARCA 3020 Montageplatte (250x150x2 mm)
(250 x 150 x 2)
IDS ARCA 3020 Innentür (Set)
(285 x 185 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplatte (250x150 mm)
(250 x 150 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C