Skip to content
 
    Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
   
Previous slide
ARCA 303021No MP product image 1
Next slide
ARCA 303021No MP thumbnail image 1
ARCA 303021No MP thumbnail image 2
ARCA 303021No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP

ARCA 303021No MP 8120005N

UL Code : UL508A

Abmessungen 300 x 300 x 210

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

  • IP66; IK10
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120005N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074086631

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 300

Tiefe (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA 303021 / ARCA 303021No MP

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

ARCA 303021No MP

Fibox
8120005N_ARCA_303021_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 303021No MP

Artikel-Nr. : 8120005N

UL Code : UL508A

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung

EAN: : 6418074086631

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

FIBOX Arca IEC 303021 DIM.jpg
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 300 210
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
MPX ARCA 3030 Mounting plate (250x250 mm)
(250 x 250 x 5)
MPMP ARCA 3030 Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(250 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 3030 Montageplatte (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2)
IDS ARCA 3030 Inner door set
(280 x 280 x 30)
MPP ARCA 3030 Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 250 x 2)
DRS ARCA 303021 DIN rail frame set
(280 x 280 x 30)
PMK ARCA 30 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13