Skip to content
 
    Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
   
Previous slide
ARCA 304015 No MP product image 2
Next slide
ARCA 304015 No MP thumbnail image 2
ARCA 304015 No MP thumbnail image 3
ARCA 304015 No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015 No MP

ARCA 304015 No MP 8120022N

UL Code : UL508A

Abmessungen 300 x 400 x 150

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

  • IP66; IK10
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120022N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074089410

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 150
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA 304015 / ARCA 304015 No MP

CAD-Dateien
Kontakt

ARCA 304015 No MP

Fibox
8120022N_ARCA 304015_No_MP 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : ARCA 304015 No MP

Artikel-Nr. : 8120022N

UL Code : UL508A

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

EAN: : 6418074089410

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 400 150
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
DRS ARCA 304015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA HRS Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA HLS Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 3040 Innentür (Set)
RCS ARCA 3040 Regenschutzkante für 3040
(30 x 400 x 20)
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
MPP ARCA 3040 Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 350 x 2)
MPMP ARCA 4030 Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 4030 Montageplatte (350x250x2 mm)
(350 x 250 x 2)
MPX ARCA 4030 Montageplatte (350x250 mm)
(350 x 250 x 5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13