Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.








ARCA IEC / ARCA 304021 / ARCA 304021W
ARCA 304021W 8120143
UL Code : UL508A
Abmessungen 300 x 400 x 210
Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8120143
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074080141
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 300
Breite (mm) : 400
Tiefe (mm) : 210
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Clear transparent
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
ARCA IEC / ARCA 304021 / ARCA 304021W
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
ARCA 304021W


Sample image
Order symbol : ARCA 304021W
Artikel-Nr. : 8120143
UL Code : UL508A
Beschreibung : Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite
EAN: : 6418074080141
Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 400 | 210 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
DRS ARCA 304021 |
Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(385 x 285 x 35) |
DSP ARCA HRS |
Türfeststeller, waagerecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16) |
DSP ARCA HLS |
Türfeststeller, waagerecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16) |
IDS ARCA 3040 | Innentür (Set) |
RCS ARCA 3040 |
Regenschutzkante für 3040
(30 x 400 x 20) |
PMK ARCA 40 |
Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35) |
MPP ARCA 3040 |
Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)
(250 x 350 x 2) |
MPMP ARCA 4030 |
Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 250 x 1.5) |
MPS ARCA 4030 |
Montageplatte (350x250x2 mm)
(350 x 250 x 2) |
MPX ARCA 4030 |
Montageplatte (350x250 mm)
(350 x 250 x 5) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40467 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)