Skip to content
 
    Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
   
Previous slide
ARCA 404021W No MP product image 1
Next slide
ARCA 404021W No MP thumbnail image 1
ARCA 404021W No MP thumbnail image 4
ARCA 404021W No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021W No MP

ARCA 404021W No MP 8120129N

Abmessungen 400 x 400 x 210

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120129N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074087270

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 400

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA 404021 / ARCA 404021W No MP

CAD-Dateien
Kontakt

ARCA 404021W No MP

Fibox
8120129N_ARCA_404021W_NoMP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 404021W No MP

Artikel-Nr. : 8120129N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung

EAN: : 6418074087270

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

8120129_FIBOX Arca IEC 404021W DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 400 400 210
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
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
IDS ARCA 4040 Inner door set
(380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040 Mounting plate (350x350 mm)
(350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040 Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(350 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 404021 DIN rail frame set
(380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040 Montageplatte (350x350x2 mm)
(350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040 Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm)
(350 x 350 x 2)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13