Skip to content
 
    Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
   
Previous slide
ARCA 505021S No MP product image 1
Next slide
ARCA 505021S No MP thumbnail image 1
ARCA 505021S No MP thumbnail image 2
ARCA 505021S No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021S No MP

ARCA 505021S No MP 8120112N

UL Code : UL508A

Abmessungen 500 x 500 x 210

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

  • IP66; IK10
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120112N

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, Schwenkhebel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074314673

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 500

Breite (mm) : 500

Tiefe (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA 505021 / ARCA 505021S No MP

CAD-Dateien
Kontakt

ARCA 505021S No MP

Fibox
8120112N_ARCA_505021S_No_MP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021S No MP

Artikel-Nr. : 8120112N

UL Code : UL508A

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Tür grau, Schwenkhebel

EAN: : 6418074314673

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 500 500 210
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
MPMP ARCA 5050 Mounting plate multiperforated (450x450x2 mm - ⌀3.6 mm)
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Mounting plate (450x450 mm)
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Montageplatte (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN rail frame set
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Rain canopy set for size 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Inner door set
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Mounting plate perforated (450x450x2 mm - 26x11 mm)
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(485 x 385 x 35)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 1, 4, 4X, 12 and 13