Skip to content
 
    Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.
   
Previous slide
ARCA 604021W product image 1
Next slide
ARCA 604021W thumbnail image 1
ARCA 604021W thumbnail image 2
ARCA 604021W thumbnail image 3
ARCA 604021W thumbnail image 4
ARCA 604021W thumbnail image 5
ARCA 604021W thumbnail image 11
ARCA 604021W thumbnail image 1
ARCA 604021W thumbnail image 4

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021W

ARCA 604021W 8120132

UL Code : UL508A

Abmessungen 600 x 400 x 210

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8120132

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074080035

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 600

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

ARCA IEC / ARCA 604021 / ARCA 604021W

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ARCA 604021W

Fibox
8120132_ARCA_406021W_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 604021W

Artikel-Nr. : 8120132

UL Code : UL508A

Beschreibung : Wandschaltschrank, PC

Anmerkungen : Sichttür, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN: : 6418074080035

Bestehend aus : Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. Türführung integriert.

ARCA6040
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 600 400 210
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
MPS ARCA 6040 Montageplatte (550x350x2 mm)
(550 x 350 x 2)
RCS ARCA 6040 Regenschutzkante für 6040
(30 x 400 x 20)
DRS ARCA 604021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
(585 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Mastbefestigung, (Set), Mast ⌀100-300mm
(385 x 285 x 35)
MPMP ARCA 6040 Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - ⌀3.6 mm)
(550 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 6040 Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
(550 x 350 x 2)
IDS ARCA 6040 Innentür (Set)
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Montageplatte (550x350 mm)
(550 x 350 x 5)
DSP ARCA VLS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.
(15 x 104 x 16)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467