Skip to content
 
    Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
ABS 200/150 HG product image 1
Next slide
ABS 200/150 HG thumbnail image 1
ABS 200/150 HG thumbnail image 4

MNX / MNX 200H / ABS 200/150 HG

ABS 200/150 HG 6081329

Abmessungen 255 x 180 x 150

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6081329

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : hohes Unterteil, grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074014146

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 255

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 150

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : TPE

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Klassifizierung: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

MNX / MNX 200H / ABS 200/150 HG

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ABS 200/150 HG

Fibox
6081329_ABS_200_150_HG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 200/150 HG

Artikel-Nr. : 6081329

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : hohes Unterteil, grauer Deckel

EAN: : 6418074014146

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNX200H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 255 180 150
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : TPE
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
MIN 20 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(225 x 15 x 1)
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
MIN 15 Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Montageplatte, für Gehäuse
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Frontplatte, für Gehäuse
(237 x 170 x 1)
MIV 15 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(225 x 35 x 7)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115