Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.






PC 200/125 XHT 6013927
UL Name : UL PC 200/125 XHT
Abmessungen 255 x 180 x 125
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 6013927
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : extra hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074021946
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 255
Breite (mm) : 180
Tiefe (mm) : 125
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
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
PC 200/125 XHT


Sample image
Order symbol : PC 200/125 XHT
Artikel-Nr. : 6013927
UL Name : UL PC 200/125 XHT
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : extra hohes Unterteil, rauchgrau transparenter Deckel
EAN: : 6418074021946
Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 255 | 180 | 125 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
MIN 20 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(225 x 15 x 1) |
HFP 180 | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) |
MIN 15 |
Tragschiene TS 15, für Gehäuse
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Montageplatte, für Gehäuse
(223 x 148 x 1.5) |
FP A 200/180 |
Frontplatte, für Gehäuse
(237 x 170 x 1) |
MIV 15 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10) |
MIV 20 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(225 x 35 x 7) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)